EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Produkttypebetegnelse: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
02/11 | 3 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
02/20 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
02/02 | 4 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(3) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
- Ex-zone 22
- metal hus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Låsestyrke 3500N
- 2 afbrydere i ét hus
- Justerbar kuglelås til 400 N
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
910 g |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Slagkraft, maksimum |
4 J |
Låsestyrke |
3.500 N |
Holdekraft, minimum |
80 N |
Holdekraft, maksimum |
400 N |
Tvangsåbningsstrækning |
5 mm |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
15 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
12 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
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
46,5 mm |
Bredde på føler |
130 mm |
Højde på føler |
100 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Forsyningsspænding |
24 VAC |
Forsyningsspænding |
24 VDC |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue |
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
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2024 15.32