EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M
EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- Kunstof hus
- Ø M18
- Særlig stor koblingsdistance
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BP 15 SS
- intet mekanisk slid
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D 5,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101192525 |
EAN (European Article Number) |
4030661352657 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G 3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Producenterklæring |
ATEX Zone 2 og 22 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
Delvis planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
235 g |
Generelle data - egenskaber
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Antal, ledningsårer |
6 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktivt område |
forside |
Aktuator |
Magnet |
Aktuatorkoblings afstand |
Magnetisk aktuator BP 6, Sao: 8 mm Magnetisk aktuator BP 6, Sar: 20 mm Magnetisk aktuator BP 8, Sao: 8 mm Magnetisk aktuator BP 8, Sar: 20 mm Magnetisk aktuator BP 10, Sao: 18 mm Magnetisk aktuator BP 10, Sar: 28 mm Magnetisk aktuator BP 15 SS, Sao: 18 mm Magnetisk aktuator BP 15 SS, Sar: 28 mm |
Slagkraft, maksimum |
2 J |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON |
18 mm 8 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
22 mm 32 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M18 |
Længde på føler |
36 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
120 VAC |
Koblingsspænding, minimum |
120 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
0,25 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
5 W |
Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Sikkerhedsføleren skal monteres på en sådan måde at aktivering med en anden magnet er umulig (skjult montering i henhold til EN 1088). |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 14.25