EX-BNS 40S-12ZG
EX-BNS 40S-12ZG
Produkttypebetegnelse: EX-BNS40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | med LED-tilstandsvisning |
(2) | |
uden | Med forsænkede monteringshuller |
C | skjule gevindboringer på bagsiden |
- LED (version)
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- Hus af rustfrit stål
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- intet mekanisk slid
- Passende til fødevareindustrien
- Kabelforbindelse passende til fødevareindustrien
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-BNS 40S-12ZG |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103002171 |
EAN (European Article Number) |
4030661428444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G 3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Producenterklæring |
ATEX Zone 2 og 22 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Rustfrit stål (V4A) |
Bruttovægt |
200 g |
Generelle data - egenskaber
Kodning |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Integreret display, generelt |
Ja |
Forudsættende evalueringsenhed |
Ja |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktivt område |
på siden |
Aktuator |
Magnet |
Slagkraft, maksimum |
7 J |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON |
8 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
18 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
1 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
LiYY |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
14,5 mm |
Bredde på føler |
88 mm |
Højde på føler |
27 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Koblingsspænding, minimum |
24 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
0,01 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
0,24 W |
Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Andet, reed kontakt |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket. |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Kontakt S21-S22 skal integreres i sikkerhedskredsløbet. |
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
Diagram
Karakteristisk kurve
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 11.59