EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- Ex-zone 1 og 21
- metal hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-I-RS655-Z22 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2G 2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Producenterklæring, zoner |
1 21 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale til kapsling |
Gråt støbegods, lakeret |
Materiale til dækslet |
Gråt støbegods, lakeret |
Længde på wire, maksimum |
100 m |
Bruttovægt |
6.095 g |
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rullearm N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Aktuatorretning |
Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M25 x 1,5 |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², fleksibel |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
I |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
300 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
3 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
3 A |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Trækwire nødstopsafbrydere |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
IECEx Certificering
CCC-certificering
NEPSI Certifikat
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Montageeksempel
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | se typenøgle |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-typegodkendelsescertifikat: | TÜV 19 ATEX 8428 |
Dette certifikat henviser kun til certificering af produkterne i henhold til eksplosionsbeskyttelsesdirektivet 2014/34/EU (ATEX). Produkternes overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF er erklæret af producenten på eget ansvar. |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Forpligtende underskrift Michele Seassaro Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 13.51