EX-RDLWS
Artikelnummer:
101197351
EX-RDLWS
Artikelnummer:
101197351
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Tryktast, Ø 28 mm, Taster belagt med MS |
DM(2)-(7) | Trykknap med membran, Ø 28 mm, Knap belagt med MS |
DL(3)-(7) | Signallampe, Ø 28 mm, Linse fremstillet af slagfast kunststof |
DLM(3)-(7) | Signallampe med membran, Ø 28 mm, Linse fremstillet af slagfast kunststof |
MLH(3)-(7) | Signallampe til LEDer, høj linse fremstillet af slagfast kunststof |
DP40(2)-(7) | Slagtrykknap uden lås, tast Ø 37 mm belagt med MS |
DRZ45(2)(3)(5) | Slagtrykknap med lås, apparathoved belagt med MS, afsikring med et træk |
WT21 | Omskifter, 2 stillinger |
WT21.1 | Omskifter 2 stillinger, lang gag |
WS21 | Afbryder, 2 stillinger |
WS21.1 | Afbryder, 2 stillinger, lang gag |
WT32 | Omskifter, 3 stillinger |
WT32.1 | Omskifter, 3 stillinger, lang gag |
WST32 | Afbrydertast, 3 stillinger, højre aftastning, venstre kobling |
WST32.1 | Afbrydertast, 3 stillinger, højre aftastning, venstre kobling, lang gag |
WS32 | Afbryder, 3 stillinger |
WS32.1 | Afbryder, 3 stillinger, lang gag |
WTS32 | Omskiftertast, 3 stillinger, højre kobling, venstre aftastning |
WTS32.1 | Afbrydertast, 3 stillinger, højre aftastning, venstre kobling, lang gag |
SS21S2 | Nøgleafbryder, 2 stopstillinger, nøglen kun trækkes af mod venstre |
SS21S12 | Nøgleafbryder, 2 stopstillinger, nøglen kun trækkes af mod højre |
SS21S12 | Nøgleafbryder, 2 stopstillinger, nøglen trækkes af i begge stillinger |
SS32S2 | Nøgleafbryder, 3 stopstillinger, nøglen trækkes af mod venstre |
SS32S2 | Nøgleafbryder, 3 stopstillinger, nøglen trækkes af i midten |
SS32S3 | Nøgleafbryder, 3 stopstillinger, nøglen trækkes af mod højre |
SS32S123 | Nøgleafbryder, 3 stopstillinger, nøglen trækkes af i alle 3 stillinger |
ST21S1 | Nøgleafbryder, 1 taststilling, automatisk returnering til udgangsposition, taststilling 55°, nøglen trækkes kun af mod venstre |
ST32S2 | Nøgleafbryder, 2 taststillinger, automatisk returnering til højre og venstre til udgangsposition, nøglen trækkes kun af i midten |
SST32S1 | Afbrydertast, 3 stillinger, tastvinkel 35°, stopvinkel 55°: venstrekobling, højreaftastning, nøglen trækkes kun af til venstre |
SST32S2 | Afbrydertast, 3 stillinger, tastvinkel 35°, stopvinkel 55°: venstrekobling, højreaftastning, nøglen trækkes kun af i midten |
STS32S2 | Nøgleafbryder med 3 stillinger, tastvinkel 35°, stopvinkel 55°: venstreaftastning, højrekobling, nøglen trækkes kun af i midten |
STS32S3 | Nøgleafbryder med 3 stillinger, tastvinkel 35°, stopvinkel 55°: venstreaftastning, højrekobling, nøglen trækkes kun af til højre |
F 03 | Kontaktelement med skruetilslutning, 1 slutte, kontaktpåskrift 3, 4 |
F 10 | Kontaktelement med skruetilslutning, 1 bryde, kontaktpåskrift 1, 2 |
LDE WS 24 | Lyselement hvid med indbygget LED til signallampe RDL / RDLM og signallampe RMLH |
B | Blokeringsprop |
(2) | |
SW | Sort |
(3) | |
GB | Gul |
(4) | |
RT | Rød |
(5) | |
GN | Grøn |
(6) | |
WS | Hvid |
(7) | |
BL | Blå |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Lystrykknap
- Ex-zone 1 og 21
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-RDLWS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101197351 |
EAN (European Article Number) |
4030661500133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV IEC Ex |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2G 2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Konstruktionsform |
Rund |
Materiale af etiket |
Rustfrit stål (V4A) |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve på betjeningsdel |
Hvid |
Farve til frontringen |
Sølv |
Bruttovægt |
65 g |
Klassifikation
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator-takt |
4 mm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
11,3 mm |
Højde på tasteareal |
0,8 mm |
Diameter på tasteareal |
28 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
IECEx Certificering
BG-testcertifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 20.51