EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
EX-T1K335-20Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101212072 |
EAN (European Article Number) |
4030661448626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G 3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Producenterklæring |
ATEX Zone 2 og 22 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
320 g |
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm udadvent |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Slagkraft, maksimum |
4 J |
Aktuator kraft, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
12 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
38 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
118,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
3 ms |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
NEPSI Certifikat
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
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 15.51