EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Ex-zone 22
  • metal hus
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
Produkttypebetegnelse:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8Akselhul ø 8 mm
10Akselhul ø 10 mm

(2)
022 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(3)
M20Kabelindgang M20
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Antal sikkerhedskontakter

EX-TV10S 335-02Z-3D

Artikelnummer 101193079

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-TV10S 335-11Z-3D

Artikelnummer 101193005

EX-Position switch with safety function

Til artikkel