EX-TV.S 335
- Ex-zone 22
- metal hus
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
Produkttypebetegnelse: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Akselhul ø 8 mm |
10 | Akselhul ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
M20 | Kabelindgang M20 |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.