EX-ZK4 235-02Z-3D
EX-ZK4 235-02Z-3D
Produkttypebetegnelse: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Spring kontakt |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
4S | Stødstang 4S |
4R | Rullearm 4R |
1R | Rulle arm udadvendt 1R |
K | Rullearm udadvent K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
4K | Vinkel rulle på arm 4K |
K4 | Vinkel rulle på arm K4 |
1H | Rullearm 1H |
7H | Rullearm 7H |
10H | Stangarm 10H |
12H | Rullearm 12H |
14H | Rullearm 14H |
(3) | |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
(4) | |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(5) | |
1297 | Kapsling med tværgående huller |
(6) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101214953 |
EAN (European Article Number) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
INMETRO |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G 3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Producenterklæring |
ATEX Zone 2 og 22 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
105 g |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
0 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Vinkel rulle på arm |
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Aktuator kraft, minimum |
6 N |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
16 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
56 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
12 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
30 mm |
Bredde på føler |
32 mm |
Højde på føler |
107 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Preltid, maksimum |
3 ms |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Skiftetid, maksimum {ms} |
5,5 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Ex-godkendt kabelovergang |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 18.13