Datablad
TL 422-10Y

TL 422-10Y

  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • metal hus
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
  • rullen kan, med temperaturfast udførelse, monteres i to forskellige stillinger på akslen
  • Beskyttelses klasse IP65

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.01.2025 18.11