Datablad
ZK 256-02Z-M20

ZK 256-02Z-M20

  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 04.11.2024 12.29