Datablad
AZM 415-33ZPDKE 110VAC

AZM 415-33ZPDKE 110VAC

  • Kuglelås for hver dør, kan justeres individuelt op til 400 N
  • 3 afbrydere i ét hus
  • Fjedrede aktuatorer
  • for dobbelt døre
  • Manuel reset
  • 141 mm x 136 mm x 46,5 mm
  • metal hus
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Robust design
  • Langt lig
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 11.03.2025 07.29