Datablad
Z4VH 332-11Y-ST

Z4VH 332-11Y-ST

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.09.2025 21.51