Datablad
SLC 420-E/R0570-14-RFB

SLC 420-E/R0570-14-RFB

  • Beskyttelses klasse IP67
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Opløsning 14, 30 og 50 mm
  • Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1770 mm

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 04.09.2025 02.15