Datablad
WKTB321

WKTB321

  • med
  • 4 Kontakt
  • Monteringsdybde 91 mm
  • 2 Koblingsstillinger
  • Monterings diameter Ø 30,5 mm
  • Passer til monteringsflange
  • op til 10 mm Tykkelse af forplade

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.02.2025 19.12