Datablad
SLC 420-E/R1450-30-69-RFB

SLC 420-E/R1450-30-69-RFB

  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Opløsning 14 mm og 30 mm
  • Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1450 mm

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.04.2025 07.26