Datablad
T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • metal hus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Grundudstyr)
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Aktiveringsretningen ændres ved at omplacere aktuatoren
  • Aktuatoren er overfladehærdet

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.09.2025 08.20