Datablad
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

  • Nødstopsknap i metaludgave Ø 49 mm
  • 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 55 mm i Metallisk filmudførelse
  • sprøjtestøbning med lette legeringer
  • 2 delvist hus
  • Stander og vægmontering mulig
  • Ergonomisk operation
  • Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
  • Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
  • Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.11.2024 13.13