Datablad
AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

  • Lille, flad konstruktion
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Høj holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
  • kun én version til dreje- og skydedøre
  • Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
  • Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.04.2025 04.35