Datablad
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Aktuatorhoved forbliver i 90° yderstillingen

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.02.2025 00.04