Datablad
EX-ZR 355-11Z-3G/D

EX-ZR 355-11Z-3G/D

  • Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.08.2025 00.57