Datablad
AZ 335-03ZRK-2737

AZ 335-03ZRK-2737

  • metal hus
  • Langt lig
  • Universelt kodet
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • Kan monteres på en flad overflade
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.09.2025 00.56