Datablad
CSS 8-16-2P+D-E-L

CSS 8-16-2P+D-E-L

  • Med kabel 5 polet
  • Komfortabel diagnosticering med sensor-LED og elektronisk signaludgang
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: RSS16)
  • Kunstof hus
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Skæv aktivering mulig
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
  • Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
  • 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.09.2025 13.50