Datablad
AZM300Z-I2-ST-SD2P-DU

AZM300Z-I2-ST-SD2P-DU

  • Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Tilslutning M12, 8 polet
  • Spænding for at åbne
  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • seriel diagnoseudgang
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69
  • Egnet til montering på profilsystemer
  • Kunstof hus
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • 3 forskellige retninger af aktivering
  • Kompakt design
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Serieforbundne
  • Manuel reset

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.01.2025 20.43