Datablad
PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

  • Med kabel højre, 2 m
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
  • rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Kunstof hus

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 25.12.2024 03.47