Datablad
TESFA/ST24.2/0

TESFA/ST24.2/0

  • 1 kabel indgange M 16 x 1.5
  • med fast koblingsvinkel
  • 1 stik M12, 8 polet
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Til venstre- eller højrehængslede døre
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.09.2025 12.31