Datablad
AZM 200ST-T-AS AP

AZM 200ST-T-AS AP

  • Solenoideforsyning 24 VDC (Aux)
  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • Sikkerheds afbryder med lås
  • Kunstof hus
  • Høj holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • Integreret AS interface

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.03.2025 18.31