Datablad
TK 236-11Z-M16

TK 236-11Z-M16

  • 1 kabel indgange M 16 x 1.5
  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 30.05.2025 00.17