Datablad
AZM 161ST-12/11I-024-B6L

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

  • Stort ledningsrum
  • Manuel reset
  • 2 Tilslutning M12, #1#- og #2#-poler
  • Højre hånds udgave
  • Kompakt design
  • Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Dobbelt isoleret
  • Høj holdekraft
  • Langt lig
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.02.2025 23.39