Datablad
PSC1-C-10-SDM2-FB10

PSC1-C-10-SDM2-FB10

  • Hukommelseskort
  • Omstilling af feltbusprotokollerne pr. software
  • integreret SD-bus-gateway
  • Sikker akselovervågning ifølge EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) for op til 2 aksler
  • Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
  • 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • 14 sikre indgange på grundmodulet
  • 2 Signaludgange
  • 2 sikre relækontakter

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 08.04.2025 13.37