Datablad
PS116-T03-ST-H200

PS116-T03-ST-H200

  • forbindelsesprop M12, nederst
  • Klide kontakt 3 Åbner (NC)
  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.04.2025 22.32