Datablad
AZ 16-03ZIB1-M16-2177

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

  • 3 kabel indgange M 16 x 1.5
  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Til sammenlåsning af lette, uguidede afskærmninger

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.03.2025 22.31