Datablad
PSC1-C-100-FB1-PNPS

PSC1-C-100-FB1-PNPS

  • Hukommelseskort
  • Kan udvises med sikre fjern-IO-moduler
  • Sikker fjernkommunikaiton mellem op til 4 Master-styringer
  • Enhed i sikre feltbusnetværker
  • integreret SD-bus-gateway
  • Kan udvides modulært med intil 272 sikre ind-/udgange
  • Til EN 61800-5-2 ()
  • 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • 14 sikre indgange på grundmodulet
  • 20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
  • 6 Signaludgange
  • 2 sikre relækontakter

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 04.03.2025 09.59