Datablad
AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

  • Kunstof hus
  • Høj holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • Integreret AS interface
  • Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
  • Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
  • I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 08.02.2025 21.12