Datablad
SLC440AS-ER-0970-14

SLC440AS-ER-0970-14

  • Opløsning 14 mm
  • Rækkevidde 0,3 m … 7 m
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Integreret AS interface
  • Højde af beskyttelsesfelt 170 mm - 1770 mm
  • Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
  • Statuslampe indbygget

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.05.2025 23.04