Datablad
AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

  • Justerbar kuglelås til 400 N
  • 2 afbrydere i ét hus
  • Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
  • Ex version tilgængelig
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • metal hus
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Robust design
  • Langt lig
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.03.2025 16.40