Datablad
AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

  • Aktuator overvåget
  • Spænding for at låse
  • Kunstof hus
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • Selvovervågende serier-forbindelse
  • Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Intelligent diagnose
  • Manuel reset
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Høj holdekraft 2000 N
  • symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • OSSD-sikkerhedsudgange
  • Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.04.2025 23.35