Datablad
TV7H 255-02Z

TV7H 255-02Z

  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.11.2024 05.35