Datablad
T4K 236-02Z-M16-1297/1894

T4K 236-02Z-M16-1297/1894

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 25.12.2024 20.20