Datablad
MZM 100 ST-1P2PWRE-A

MZM 100 ST-1P2PWRE-A

  • Beskyttelseslåsning overvåget
  • Tilslutning M23, 8+1 polet
  • Spænding for at låse
  • Automatisk låsning
  • Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Kunstof hus
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervågende serier-forbindelse

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 18.09.2025 07.20