Datablad
Ex-T4V7H 335-11Z-3G/D

Ex-T4V7H 335-11Z-3G/D

  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • kun til placeringsopgaver
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.03.2025 01.11