Datablad
AZM 170-02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • IDC-afslutningsmåde
  • Manuel reset
  • Dobbelt isoleret
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Langt lig
  • Høj holdekraft
  • Særligt passende til skydedøre

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.03.2025 13.13