Datablad
AST11 ST-AS2

AST11 ST-AS2

  • Indgangsmodul med M12 forbindelse
  • Til følere med NC / NO-kombination
  • Sensortilslutning, Med kabel 2 m
  • AS-i tilslutning, forbindelsesprop M12, 4 polet
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere!
  • Indgangsmodul for 2 sikker ingang for mekaniske kontakter
  • Kunstof hus
  • AS-Interface LED og statusdisplay
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Langt lig
  • Integreret AS interface

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.02.2025 01.37