Datablad
T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138

T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138

  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.06.2025 07.29