Datablad
Rullearm -gummirulle Ø 50 mm

Rullearm -gummirulle Ø 50 mm

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.04.2025 13.30