Datablad
TR 235-11ZUE

TR 235-11ZUE

  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.08.2025 15.48