Datablad
CSS 14-34-S-D-M-L

CSS 14-34-S-D-M-L

  • 1 x Med kabel 8 polet
  • aktivering fra siden
  • Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
  • Kunstof hus
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Skæv aktivering mulig
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
  • integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 21.01.2025 16.02