Datablad
HÆNGSELSBRYDER TVS410ST2-11/01IN

HÆNGSELSBRYDER TVS410ST2-11/01IN

  • med fast koblingsvinkel
  • forbindelsesprop M12, 8 polet, foroven
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Til venstre- eller højrehængslede døre
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.04.2025 00.10