Datablad
TV10H 017-22Y

TV10H 017-22Y

  • 3 kabel indgang M 20 x 1.5
  • metal hus
  • 4 Kontakt
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Rundstav af epoxyharpiks

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.09.2025 18.20