Datablad
AZ 17-02ZI-ST B6L

AZ 17-02ZI-ST B6L

  • Forbindelse M12 x 1, 4 polet
  • Højre hånds udgave
  • Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • lille krop
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Hulforseglende prop inkluderet
  • 8 Aktuator plan

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 17.09.2025 13.10